Ac­ces­soires pour: 22110. Doigts d'in­dexage com­pacts à bague six pans et blo­cage, avec poi­gnée en T

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0116
CAO
Documents
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0118
CAO
Documents
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0120
CAO
Documents
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0516
CAO
Documents
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0518
CAO
Documents
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Dé­si­gna­tion:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0520
CAO
Documents
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)