Ac­ces­soires pour: 22070. Pous­soirs corps long

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Côte no­mi­nale:
d1: M10 mm
Numéro d’article:
22070.0830
Documents
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • Poids: 87 g
vers la vue d'article
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Dé­si­gna­tion:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Côte no­mi­nale:
d1: M12 mm
Numéro d’article:
22070.0832
Documents
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • Poids: 88 g
vers la vue d'article
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Dé­si­gna­tion:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Côte no­mi­nale:
d1: M16 mm
Numéro d’article:
22070.0834
Documents
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Poids: 110 g
vers la vue d'article
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Dé­si­gna­tion:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Côte no­mi­nale:
d1: M22 mm
Numéro d’article:
22070.0836
Documents
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • Poids: 245 g
vers la vue d'article
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Dé­si­gna­tion:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Côte no­mi­nale:
pour poussoirs
d1: M24
Numéro d’article:
22070.0838
Documents
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Poids: 258 g
vers la vue d'article
outil de montage pour fente de vis (coté embout)