Ac­ces­soires pour: 22060. Pous­soirs avec six pans creux

Votre sélection a donné lieu à 10 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Côte no­mi­nale:
d1: M3 mm
Numéro d’article:
22060.0903
Documents
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Dé­si­gna­tion:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Côte no­mi­nale:
d1: M4 mm
Numéro d’article:
22060.0904
Documents
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Dé­si­gna­tion:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Côte no­mi­nale:
d1: M5 mm
Numéro d’article:
22060.0905
Documents
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Dé­si­gna­tion:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Côte no­mi­nale:
d1: M6 mm
Numéro d’article:
22060.0906
Documents
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Dé­si­gna­tion:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Côte no­mi­nale:
d1: M8 mm
Numéro d’article:
22060.0908
Documents
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Dé­si­gna­tion:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Côte no­mi­nale:
d1: M10 mm
Numéro d’article:
22060.0910
Documents
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Dé­si­gna­tion:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Côte no­mi­nale:
d1: M12 mm
Numéro d’article:
22060.0912
Documents
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Poids: 72 g
vers la vue d'article
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Dé­si­gna­tion:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Côte no­mi­nale:
d1: M16 mm
Numéro d’article:
22060.0916
Documents
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Poids: 144 g
vers la vue d'article
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Dé­si­gna­tion:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Côte no­mi­nale:
d1: M20 mm
Numéro d’article:
22060.0920
Documents
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • Poids: 162 g
vers la vue d'article
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Dé­si­gna­tion:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Côte no­mi­nale:
d1: M24 mm
Numéro d’article:
22070.0838
Documents
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Poids: 258 g
vers la vue d'article
outil de montage pour fente de vis (coté embout)