Ac­ces­soires pour: 22060. Pous­soirs à six pans creux et joint d'é­tan­chéité

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Côte no­mi­nale:
pour poussoirs
d1: M8
Numéro d’article:
22060.0908
Documents
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Dé­si­gna­tion:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Côte no­mi­nale:
pour poussoirs
d1: M10
Numéro d’article:
22060.0910
Documents
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Dé­si­gna­tion:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Côte no­mi­nale:
pour poussoirs
d1: M12
Numéro d’article:
22060.0912
Documents
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Poids: 72 g
vers la vue d'article
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Dé­si­gna­tion:
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
Côte no­mi­nale:
pour poussoirs
d1: M16
Numéro d’article:
22060.0916
Documents
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Poids: 144 g
vers la vue d'article
outil de montage pour fente de vis (coté embout)