3366.0S5 - Maillet sans rebond
avec manche, vernis, en Hickory réduisant les vibrations, ergonomique

Le tube de tête des MAILLETS est rempli de grenaille d’acier. Ainsi, lorsque l’embout frappe une pièce, la garniture de grenaille suit en décalé.La réduction du rebond optimise la force de frappe. Par conséquent, des frappes très puissantes sont possibles.

De plus, l’utilisation des maillets protège et soulage les articulations et réduit le bruit par rapport aux marteaux classiques.

Les embouts interchangeables en nylon spécial sont très résistants à l’usure et silencieux ; ils ne s’écaillent pas et sont adaptés pour une grande force de frappe. De plus, ces embouts plats permettent d’enfoncer des pieux en bois sans les endommager.

La tête de maillet mécano-soudée dispose d’une douille de protection du manche intégrée.

Le manche très solide en hickory à fibres longues est verni et ergonomique.

Ce produit est disponible en trois versions : Diamètre de tête D80mm avec un poids total de 3 600g, diamètre de tête D100mm avec un poids total de 5 000g et diamètre de tête D100mm avec un poids total de 6 500g.

ATTENTION : ne pas utiliser dans la production industrielle ou dans d’autres environnements sensibles ! Il n’y a pas de plaque de protection entre la grenaille d’acier et les embouts !

Caractéristiques du produit :

  • Maillets sans rebond pour des impacts très puissants et un travail silencieux, ménageant les articulations.
  • Embouts plats en nylon spécial très résistants à l’usure, interchangeables et qui ne s’écaillent pas.
  • Tête de marteau mécano-soudée avec douille de protection du manche.
  • Manche en hickory à fibres longues très solide, verni et ergonomique.
  • Disponible en D80mm (poids total 3 600g), D100mm (poids total 5 000g) et D100mm (6 500g).

Domaine d'application

Pour enfoncer des piquets en bois en douceur

 

ATTENTION ! Ne convient pas à la fabrication industrielle ou dans tout autre environnement difficile ! Pas de plaque d'impact entre la grenaille d'acier et les embouts !

Cet article 3366.0S5 - Maillet sans rebond avec manche, vernis, en Hickory réduisant les vibrations, ergonomique / (Ø: 100 mm, Poids: 5000 g) est une variante du groupe d’articles Maillets sans re­bond  avec manche, vernis, en Hickory réduisant les vibrations, ergonomique (EH 3366.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5000 g
Numéro d’article:
3366.0S5
Maillet sans rebond
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 1000 mm x 210 mm x 100 mm
  • Poids: 5000 g
  • GTIN: 4030618304319

Matières

Manche

  • Hickory

Embouts

  • Nylon, blanc
  • plat
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • amortit le bruit
  • très grande force de frappe
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3366.0S5
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.