3203.080 - Embouts SIMPLEX
TPE moyen, gris

L’embout SIMPLEX TPE moyen est en élastomère thermoplastique. Avec une dureté d’environ 90 Shore A c’est un embout de dureté moyenne (comparable à la dureté de l’embout en caoutchouc chargé, série 3202). Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, cet embout gris ne laisse pas de traces d’abrasion noires indésirables. Il est disponible de la taille D30mm à D80mm.

Caractéristiques du produit :

  • Embout SIMPLEX TPE moyen
  • Gris
  • Dureté moyenne
  • Sans marquage
  • Disponible de la taille D30mm à D80mm.

Domaine d'application

Pour matériaux délicats, jardinage et paysagisme, pose de pierres naturelles, construction à sec, construction de meubles, pose de carrelage / pavés, travaux de pavage, maçonnerie et mise en place d'escaliers, construction de fenêtres et portes travaux de menuiserie

Cet article 3203.080 - Embouts SIMPLEX TPE moyen, gris / (Ø: 80 mm) est une variante du groupe d’articles Em­bouts SIM­PLEX TPE moyen, gris (EH 3203.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
350 g
Numéro d’article:
3203.080
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • Poids: 350 g
  • GTIN: 4030618312093
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Matières

Embout

  • TPE moyen, gris
  • sans marquage
  • mi-dur
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3203.080
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Embouts SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.