La masse merlin SIMPLEX de Halder est un outil deux-en-un : un merlin et un maillet de qualité professionnelle absolue. Il offre donc une économie considérable par rapport à l'achat séparé. La grande qualité du produit a été attestée par le Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF - autorité allemande pour les travaux forestiers et la technique sylvicole).
L’embout de fendage forgé en acier au carbone de haute qualité permet un fendage optimal grâce à son nez courbé. Le fendage est également assisté par le poids total de 4 100g et la tête lourde.
L’embout en superplastique de D60mm est un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l’usure et plus durable que les embouts en plastique injecté. Lors de l’utilisation de coins, ce côté maillet permet d’éviter tout risque de blessure par des éclats de métal. Les coins en plastique et en aluminium ont une durée de vie nettement plus élevée.
Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.
Le manche très solide en hickory à fibres longues est verni et ergonomique.
Une housse de protection en cuir protège des blessures pendant le transport.
Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela réduit les coûts tout en épargnant les ressources.
Caractéristiques du produit :
Récolte du bois motormanual, enfoncer des coins de fendage métalliques en toute sécurité avec l'embout à frappe amortie, fendre du bois au mètre, fendre du bois abattu avec un coin á fendre, enfoncer délicatement des piquets en bois, jardinage et paysagisme
Cet article 3007.160 - Masse merlin SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable et manche en hickory / (Ø: 60 mm) est une variante du groupe d’articles Masse merlin SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable et manche en hickory (EH 3007.)
Manche
Embout 1
Embout 2
Boîtier
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.