V70-eco-kiinnitinlohkot ovat uusi malli V70-mallistossa, optimoitu hinta/-laatu-suhde.
Ne ovat täysin yhteensopivia jo olemassa olevien V70 T-urajärjestelmien kanssa.
Tämä artikkeli 1211.200 - Kiinnitinlohkot V70eco / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitinlohkot V70eco (EH 1211.200 - EH 1211.300)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."