Uivat kliinnittimet erillisellä kiristyksellä ja lukituksella on tarkoitettu työkappaleiden kiinnittämiseen ja tukemiseen erittäin helposti taipuvissa ulokkeellisissa kiinnityskohdissa. Sekä kiinnitys- että tukivoima erikseen määrättävissä.
Uivan kiinnittimen etuja ovat:
Tämä artikkeli 23320.0014 - Uivat kiinnittimet erillisellä kiinnityksellä ja lukituksella M 12 / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Uivat kiinnittimet erillisellä kiinnityksellä ja lukituksella M 12 (EH 23320.)
Asetusholkki
Holkki
Kiinnitysleuat
Varmista häiriötön toiminta pitämällä kierrereikä aina suljettuna esim. pidätinruuvilla M 12 x 10.
Erityisiä kiinnitystilanteita varten tavanomaiset kiinnitysleuat voi vaihtaa (katso luettelon piirustusta: ruuvi ISO 4762 - M8 - 12,9, M maks. = 43 Nm).
Ylimääräinen kiinnitysmahdollisuus pitimellä 23470.0250 tai pidinkiskolla 23210.0740.
Lisävarusteena tarjoamme vaihtoleukoja, joiden kiinnitysalue on suurennettu, ks. 23320.0050-.0058,sekä kääntyviä leukoja, ks. 23320.0148-0156.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."