1585.700 - Kiinnityskiskot
Pituus 400 - 700

l1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
l1 [mm]:
700 mm
Tuote-Nro.:
1585.700
Asiakirjat
Kiinnityskiskot
  • l1: 700 mm
  • l2: 550 mm
  • l3: 100 mm
  • Lukumäärä n1: 5
  • Lukumäärä n2: 7
  • Lukumäärä n3: 13
  • Paino: 8 kg
Kiinnityskiskot
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
Tuote-Nro.:
1585.701
kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
  • kiinnitysruuvit kiinnityskiskoille
  • Ohjausruuvien määrä M12 x 45: 2
  • Kuusiokoloruuvien määrä M12 x 45: 7
  • Paino: 453 g

Materiaali

  • Työkaluteräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1585.700
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sarjakiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."