Kiristysruuvia kierrettäessä molemmat kiinnitysleuat liikkuvat ulospäin ja painavat työkappaleet kiinteää vastetta vasten. Liikematka, koko M8 = +/-0,5 mm, M12 = +/-1 mm.
Tämä artikkeli 23250.0515 - Kiilakiinnittimet Sisäkierre molemmin puolin, M12 / kiinnitysleuka sileä ja sisäkierteellä () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiilakiinnittimet Sisäkierre molemmin puolin, M12 (EH 23250. )
Holkki
Ruuvi
Jousi
Kiinnitysleuat
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."