1600.600 - Peruslevyt

Jär­jes­tel­mä
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Kiin­ni­tys­rei­kien lu­ku­mää­rä n
Rei­kä­ri­vien lu­ku­mää­rä
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L16
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Kiin­ni­tys­rei­kien lu­ku­mää­rä n:
6
Rei­kä­ri­vien lu­ku­mää­rä:
12 x 12
Tuote-Nro.:
1600.600
Asiakirjat
Peruslevyt
  • Järjestelmä: L16
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Ruuveille: M16
  • Kiinnitysreikien lukumäärä n: 6
  • Reikärivien lukumäärä: 12 x 12
  • Paino: 131 kg
Peruslevyt

Materiaali

  • Valurauta GG, hiottu

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1600.600
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."