1648.800 - Prismalohkot oikea/vasen

Jär­jes­tel­mä
s [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
vasen – Kuva 1
s [mm]:
L16
:
20 mm
Tuote-Nro.:
1648.800
Asiakirjat
Prismalohkot oikea/vasen
  • vasen – Kuva 1
  • Järjestelmä: L16
  • b1: 53 mm
  • d1: 16 mm
  • s: 20 mm
  • a: 17 mm
  • Paino: 1431 g
Prismalohkot oikea/vasen

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1648.800
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."