1617.700 - Aluslaatat

Reikäjärjestelmää L-12 varten käytetään levyjä 1107.400 - 1108.300.

Tämä artikkeli 1617.700 - Aluslaatat / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Alus­laa­tat (EH 1617.400 - EH 1617.900)

Jär­jes­tel­mä
d [mm]
s [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L16
d [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
1617.700
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Järjestelmä: L16
  • d: 59,5 mm
  • s: 4 mm
  • Paino: 79 g
Aluslaatat

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1617.700
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."