1990.403 - Kiinnityselementit
modulaarinen, pneumaattinen, vahvistettu, suojattu pyörähtämistä vastaan

Pi­to­voi­ma [N]
Kes­kit­tä­mis­tark­kuus - < [mm]
Ir­ro­tus­pai­ne [bar]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Pi­to­voi­ma [N]:
10000 N
Kes­kit­tä­mis­tark­kuus < [mm]:
< 0,01 mm
Ir­ro­tus­pai­ne [bar]:
6 bar
Tuote-Nro.:
1990.403
Asiakirjat
Kiinnityselementit
  • Pitovoima: 10000 N
  • Keskittämistarkkuus: < 0,01 mm
  • Irrotuspaine: 6 bar
  • Paino: 4 kg
Kiinnityselementit

Materiaali

Holkki

  • Teräs, karkaistu, hiottu

Ohjausmoduli

  • Alumiini Al
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1990.403
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Nollapistekiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

Ei-RoHS-yhteensopiva

Ei yhteensopiva direktiivien 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."