1990.070 - Kiinnityselementit
hydrauliset, kaksitoimiset kohotuksella

Pi­to­voi­ma [N]
Kes­kit­tä­mis­tark­kuus - < [mm]
Ir­ro­tus­pai­ne - max. [bar]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Pi­to­voi­ma [N]:
30000 N
Kes­kit­tä­mis­tark­kuus < [mm]:
< 0,01 mm
Ir­ro­tus­pai­ne max. [bar]:
60 bar – 80 bar
Tuote-Nro.:
1990.070
Asiakirjat
Kiinnityselementit
  • Pitovoima: 30000 N
  • Keskittämistarkkuus: < 0,01 mm
  • Irrotuspaine max.: 60 bar – 80 bar
  • Paino: 1376 g
Kiinnityselementit

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.070
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Tuotesivu 1990.070
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Nollapistekiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."