Sinkkivalusta valmistetut saranat palautusjousella mahdollistavat ovien automaattisen avaamisen tai sulkemisen.
Palautusmomentti riippuu saranan avauskulmasta (katso piirros). Kestotestit ovat osoittaneet, että palautusmomentti ei muutu edes 100 000 syklin jälkeen.
Nämä sinkkivalusta valmistetut saranat ovat yksinkertaisia ja ajattoman muotoilunsa ansioista erityisen kestäviä.
Tämä artikkeli 25163.0010 - Saranat Sinkkipainevalu, palautusjousi / suljenta jousivoimalla (b1: 60 mm, l1: 60 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Saranat Sinkkipainevalu, palautusjousi (EH 25163.)
Holkki
Jousi
Peitesuojus
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."