Kierrelevyt mahdollistavat saranoiden helpon asennuksen ilman mutteria tai aluslevyä. Kiristettäessä vastaanpito on tällöin tarpeetonta.
Tämä artikkeli 25160.0720 - Kierrelevyt saranoille / (l1: 60 mm, b: 18 mm, h: 4 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kierrelevyt saranoille (EH 25160.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."