Koneiden ja asennusten korkeuden säätöön, kun kantopinnat eivät ole yhdensuuntaiset.
Pystysäätöä varten itsepitävissä ruuvituissa on hienokierre. Kaikissa elementeissä on kiinnitystä varten läpiporaus. Kierteen päässä varmistus, joka estää pois kiertämisen ja toimii samalla maks. säätökorkeuden rajoittimena.
Tämä artikkeli 25120.0236 - Korkeudensäätöjalat nivelöidyt / (d1: 26 mm, d2: 58 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Korkeudensäätöjalat nivelöidyt (EH 25120.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."