Akselien kiinnittämiseen tarkoitettu itsekeskittävä ja välyksetön korroosiosuojattu kiristysholkki kuusiokannalla sekä lukitusmutterilla.
Kiristysholkkien (akselinkiinnitysnapojen) pyörintätarkkuus on 0,03 mm.
Kiristysholkeilla voidaan tehdä kaikki koneosien napa-akseliliitokset, kuten ketjupyörien, hammaspyörien, hihnapyörien, nokkien, vipujen jne., yksinkertaisesti ja edullisesti.
Tämä artikkeli 25050.0330 - Akselin kiinnitysnavat vastakuusiolla, ruostumatonta terästä / (d1: 30 mm, d2: 42 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Akselin kiinnitysnavat vastakuusiolla, ruostumatonta terästä (EH 25050.)
Ulko-osa
Sisäosa
Mutteri
Noudata asennusohjeita, asennusesimerkkejä ja teknisiä tietoja.
Lukitusmutteri holkin päässä helpottaa liitoksen tekemistä kevyesti pyörivillä akseleilla. Asennus litteällä kiintoavaimella (paksuus maks. l2-l3).
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers