Tukitassuja voidaan käyttää yleispätevinä säätöjalkoina.
Tämä kumisuojusrakenne suojaa arkaa pintaa ja vähentää luistamista.
Tassu on ruuvattu kierteytettyyn tappiin/mutteriin ja on varmistettu kierrelukitteella.
Tämä artikkeli 22593.2615 - Säätöjalat luistamisen estolla / Sisäkierteellä (d1: 40 mm, d2: M12, l1: 31 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Säätöjalat luistamisen estolla (EH 22593.)
Kumihattu
Mutteri
Lukitusmutteri
Painetyyny
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers