22570.0220 - Pallopäinen ruuvi
pallokärjellä

Muoviset painintyynyt (EH 22570) on yhdistettävissä pallopäisten ruuvien ( EH 22570) kanssa.

Tämä artikkeli 22570.0220 - Pallopäinen ruuvi pallokärjellä / (d1: M8, l: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pal­lo­päi­set ruu­vit pallokärjellä (EH 22570.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Automaattiteräs, lujuusluokka 5.8, mustattu
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
22570.0220
Asiakirjat
Pallopäinen ruuvi
  • Automaattiteräs
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • AV: 4 mm
  • Paino: 11 g
Pallopäinen ruuvi

Materiaali

  • Automaattiteräs, lujuusluokka 5.8, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22570.0220
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."