Sisäkierre nastassa helpottaa asennusta kiinnittimiin, kiinnitysleukoihin, kiinnitysvarsiin, tarttujiin, jne. suurten vääntömomenttien ja pitovoimien siirtämiseen, esim. valu- tai taeosilla.
Kovametallipala kiinnitysleukoihin, kiinnitysvarsiin, tarttujajärjestelmiin kiinnittämistä varten, ym. Suurten pitovoimien välittämiseen, esim. valu- ja taeosilla.
Tämä artikkeli 22620.0608 - Kovametallipalat / karhennettu (d1 ±0,1: 8,3 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kovametallipalat (EH 22620.)
Vaihtopää (iskupää)
Asennus voidaan tehdä juottamalla, liimaamalla tai prässäämällä. Kolme paikoituskielekettä varmistavat tarkan keskityksen ja silloin kun nasta on liimattu tai prässätty se on varmistettu kiertymistä vastaan. Riippuen asennuspaikasta valitse asennushalkaisija d1 ja d2 väliltä.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."