Kiristysvivussa on pyöristetty kiilapinta, ja suhteellisen suurin säätövaran ja suuren kiristysvoiman ansiosta mahdollistaa nopean ja turvallisen kiinnityksen ja irrotuksen. Kiilapinnnan pienen nousukulman vuoksi kiristysvipu on itselukittuva.
Tämä artikkeli 22260.0551 - Epäkeskokiristimet / Kiristysruuvilla, nousu kauluksen pohjapinnalla () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Epäkeskokiristimet (EH 22260.)
Holkki
Ruuvi
Vasemmalle kääntyvä malli voidaan toimittaa tilauksesta.
Kiinnitetään ruuvilla M 10 (SW 6). Kiristysmomentti korkeintaan 40 Nm.
Tappi ja kiekko ovat säädettäviä.Tappi ja epäkeskokiekko on yhdistetty pohjalaatan avulla toisiinsa niin, että kiristysvipu kasaamisen jälkeen kääntyy helposti haluttuun asentoon. Til.no.: ssa 22260.0250 /.0251 ja 22260.0450 / .0451 kiristysvipu voidaan vetää hammastuksen yläpuolelle.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers