Kuu­la­pää­ruu­vit kannalliset, kuula kokonainen

EH 22710.

Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Valintasi johti 36 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,2 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22710.0762
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Paino: 13 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 36,2 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22710.0764
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l1: ~ 36,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Paino: 17 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 51,2 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22710.0766
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M8
  • l1: ~ 51,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Paino: 23 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,7 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22710.0772
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Paino: 24 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,7 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22710.0774
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Paino: 32 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 61,7 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22710.0776
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l1: ~ 61,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Paino: 44 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 32 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22710.0782
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: ~ 32 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Paino: 39 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22710.0784
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: ~ 52 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Paino: 52 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 82 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22710.0786
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l1: ~ 82 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Paino: 80 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 43,3 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22710.0792
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l1: ~ 43,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 14 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Paino: 94 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 63,3 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22710.0794
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l1: ~ 63,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 14 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Paino: 122 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Kokonainen kuula
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83,3 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22710.0796
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Kokonainen kuula, Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l1: ~ 83,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 14 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Paino: 154 g
show article view
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu
  • Ruostumaton teräs, karkaistu

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22710. Kuulapääruuvit – kannalliset, kuula kokonainen
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."