Käytetään pidättimenä.
Tämä artikkeli 22100.0137 - Jousirunko / Runko ruostumatonta terästä, nurkat pyöristetty (d1 ±0,05: 3,6 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousirungot (EH 22100.)
Runko
Jousi
Erikoisjousia tilauksesta.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."