Käytetään pidättimenä sekä painimena.
Ruostumatonta terästä A4 oleva versio varmistaa parhaan korroosionkeston.
The bearing of the ball allows it to unroll, which minimises wear on the counterpart. This also results in a positive locking behaviour depending on the counterpart.
Another advantage of the moveable ceramic ball is the electric insulation.
Characteristics of the ceramic ball:
Tämä artikkeli 22051.0505 - Jousipainin with moveable ceramic ball and slot, stainless steel A4 / Vakio jousivoima (d1: M5) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousipainimet with moveable ceramic ball and slot, stainless steel A4 (EH 22051.)
Runko
Laakeri
Kuula
Jousi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso lisätiedot tuoteryhmän alusta.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."