Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Tämä artikkeli 22110.2304 - Indeksitapit, indeksointiruuvit kiinnityslaipalla, horisontaalinen, ruostumaton teräs / Vetorenkaalla, ilman lukitusta (d1 h11: 4 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksitapit, indeksointiruuvit kiinnityslaipalla, horisontaalinen, ruostumaton teräs (EH 22110.)
Runko
Tappi
Vetorengas
Nuppi ei irrotettava
Asennus aluslevyillä ISO 7092.
Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers