C-aluslevyt (ura-aluslevyt) on valmistettu standardin DIN 6372 mukaisesti. Paremman käsittelyn varmistamiseksi c-aluslevyt ovat ulkoa pyälletty.
Tämä artikkeli 22290.0020 - C-aluslevy DIN 6372 / (Nimelliskoko: 20 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote C-aluslevyt DIN 6372 (EH 22290.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."