22290.0016 - C-aluslevy
DIN 6372

C-aluslevyt (ura-aluslevyt) on valmistettu standardin DIN 6372 mukaisesti. Paremman käsittelyn varmistamiseksi c-aluslevyt ovat ulkoa pyälletty.

Tämä artikkeli 22290.0016 - C-aluslevy DIN 6372 / (Nimelliskoko: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote C-alus­le­vyt DIN 6372 (EH 22290.)

Ni­mel­lis­ko­ko [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­ko­ko [mm]:
16 mm
b [mm]:
17 mm
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
37 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
22290.0016
Asiakirjat
C-aluslevy
  • Nimelliskoko: 16 mm
  • b: 17 mm
  • d1: 56 mm
  • d2: 37 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 12 mm
  • Paino: 164 g
C-aluslevy

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22290.0016
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."