23330.2003 - Työntötankokiinnitin
Kulmajalalla

Vipukiinnittimille ovat ominaista optimaalinen voiman ja liikkeen välinen suhde ja kevyt käsittely. Niiden ansiosta polvivipu kiinnittimiä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin eri aloilla.

Vipukiinnitimiä käytetään esim. metalliteollisuudessa kiinnittämiseen porattaessa, hitsattaessa, taivutettaessa, hiottaessa, testattaessa ja asennettaessa tai puun ja muovin työstössä liimaus-, poraus-, leikkaus- ja jyrsintä jigeissä.

Pikakiinnittimen polvinivelperiaate mahdollistaa kiinnittimen laajan ja nopean avaamisen. Avattuna työkappale on täysin vapaa ja sen voi ottaa esteettä pois. Suuri välitys tuottaa suuret kiristysvoimat pienellä käsivoimalla. Kiinnitysasennon itselukitus estää kiinnittimen avautumisen työstön aikana.

Vipukiinnittimet valmistetaan laadukkaista komponenteista ja ne toimivat pitkään ilman mitään huoltoa.

Öljyä kestävä ergonominen 2-komponenttikahva, jossa on karhennettu, pehmeä ja suuri kädensija, tekee kiinnittimen käytöstä helppoa.

Tämä artikkeli 23330.2003 - Työntötankokiinnitin Kulmajalalla / (Nimelliskoko: 3) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Työn­tö­tan­ko­kiin­ni­tin Kulmajalalla (EH 23330.)

Ma­te­ri­aa­li
Ni­mel­lis­ko­ko
Pai­nin­ruu­vi [mm]
l1 [mm]
Isku s1 [mm]
Pi­to­voi­ma F1 [kN]
Pi­to­voi­ma F2 [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Ni­mel­lis­ko­ko:
3
Pai­nin­ruu­vi [mm]:
M6 x 25 mm
l1 [mm]:
114 mm
Isku s1 [mm]:
26 mm
Pi­to­voi­ma F1 [kN]:
2 kN
Pi­to­voi­ma F2 [kN]:
2 kN
Tuote-Nro.:
23330.2003
Asiakirjat
Työntötankokiinnitin
  • Nimelliskoko: 3
  • Paininruuvi: M6 x 25 mm
  • d1: 5,6 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 31,8 mm – 36 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 85,5 mm
  • l1: 114 mm
  • l2: 105 mm
  • l3 min.: 32,5 mm
  • l3 max.: 58,5 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 19 mm
  • l6: 34 mm
  • l7: 12,5 mm
  • s2 min.: 17 mm
  • s2 max.: 25 mm
  • Isku s1: 26 mm
  • Pitovoima F1: 2 kN
  • Pitovoima F2: 2 kN
  • Käyttölämpötila-alue min.: -10 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 328 g
Työntötankokiinnitin
Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Paininruuvi
d2: M6 x 25 mm
Tuote-Nro.:
23330.9013
CAD
Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (puristus-veto-tyyppisen vipukiinnittimen varaosa)
  • d2: M6 x 25 mm
  • Paino: 11 g

Materiaali

Kiinnitysrauta

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu

Niitti

  • Ruostumaton teräs

Kahva

  • muovi

Paininruuvi

  • Nuorrutusteräs, galvanoitu

Paininsuojus

  • Kumia, musta

Viittaukset

Vaihtoruuveja on saatavana varaosina verkkokaupasta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23330.2003
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Vipukiinnitin
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Toggle Clamps
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."