Polvivipukiinnittimille on ominaista optimaalinen voiman ja liikkeen välinen suhde ja käsittelyn keveys. Niitä voidaan käyttää eri aloilla moniin tarkoituksiin.
Vipukiinnittimet valmistetaan laadukkaista komponenteista ja ne toimivat pitkään ilman mitään huoltoa.
Öljyä kestävä ergonominen 2-komponenttikahva, jossa on karhennettu, pehmeä ja suuri kädensija, tekee kiinnittimen käytöstä helppoa.
Tämä artikkeli 23330.3103 - Sulkukiinnittimet Vaakasuoralla jalalla / Ruostumaton teräs (Nimelliskoko: 3) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Sulkukiinnittimet Vaakasuoralla jalalla (EH 23330.)
Kiinnitysrauta
Niitti
Kahva
Vastapidin
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."