23231.0011 - Ruuvipuristimet

Ruuvipuristin on jäykkä, kompakti kiinnityselementti jossa on vaakasuuntaan toimiva kiinnitysvoima ja vankka kara.

  • kiinnitysvoima max. 80 kN
  • iskunpituus 25 mm, vääntiön AV 36
  • kiinnitys neljällä kuusiokoloruuvilla M 24, lujuusluokka 8.8 (vääntömomentti 600 Nm), reikäväli 100 x 100 mm
  • sopivat kiinnitysleuat 23231.0022 – 0033

Tämä artikkeli 23231.0011 - Ruuvipuristimet / kiinteällä leualla () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ruu­vi­pu­ris­ti­met (EH 23231.)

Malli
Kuva
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kiinteällä leualla
Kuva:
2
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
-
Tuote-Nro.:
23231.0011
Asiakirjat
Ruuvipuristimet
  • kiinteällä leualla – Kuva 2
  • Paino: 10 kg
Ruuvipuristimet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23231.0011
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."