23320.0012 - Uivat kiinnittimet
yhdistetyllä kiinnityksellä ja lukituksella M 12

Uivaa kiinnitintä käytetään työkappaleiden ulokkeiden kiinnittämiseen ja tukemiseen.

Uivan kiinnittimen etuja ovat:

  • vaimentaa koneistuksen aikaista värähtelyä,
  • kiinnitys korvakkeista, ulokkeista, saumoista tai taipuisista osista rakenteen jäykistämiseksi,
  • osien kiinnitys niiden muotoa muuttamatta.

Tämä artikkeli 23320.0012 - Uivat kiinnittimet yhdistetyllä kiinnityksellä ja lukituksella M 12 / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Uivat kiin­nit­ti­met yhdistetyllä kiinnityksellä ja lukituksella M 12 (EH 23320.)

gewicht [g]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
gewicht [g]:
2103 g
Tuote-Nro.:
23320.0012
Asiakirjat
Uivat kiinnittimet
  • Paino: 2103 g
Uivat kiinnittimet

Materiaali

Asetusholkki

  • Alumiini, punaeloksoitu

Holkki

  • Hiiletyskarkaistu teräs, nitrattu, mangaanifosfatoitu ja hiottu

Kiinnitysleuat

  • Hiiletyskarkaistu teräs, nitrattu, mangaanifosfatoitu

Huomioi

Varmista häiriötön toiminta pitämällä kierrereikä aina suljettuna esim. pidätinruuvilla M 12 x 10.

Erityisiä kiinnitystilanteita varten tavanomaiset kiinnitysleuat voi vaihtaa (katso luettelon piirustusta: ruuvi ISO 4762 - M8 - 12,9, M maks. = 43 Nm).

Viittaukset

Ylimääräinen kiinnitysmahdollisuus pitimellä 23470.0250 tai pidinkiskolla 23210.0740.

Asennus

  1. Uiva kiinnitin kiinnitetään laitteeseen (kierre M 12) avaimella (AV 46).
  2. Korkeusvaste ja kääntöalue säädetään punaisella asetusholkilla ja lukitaan lukitusruuvilla (3 x AV 2,5). Kun säädät pystyrajoitusta huomio työkappaleen toleranssi.

Toiminto

  1. Paina kiinnitinleuat alas.
  2. Käännä leuat kääntövasteeseen. Alaleuka koskettaa työkappaleen pohjaa pienellä jousivoimalla.
  3. Kiristä kiinnitin kuusiomutterilla (AV 18) (momenttiin min. 15 Nm, max. 30 Nm). Työkappale tulee samanaikaisesti tuetuksi ja lukituksi.
  4. Irrottaminen tapahtuu käänteisessä järjestyksessä.
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23320.0012
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Uivat kiinnittimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Floating Clamps
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

Tämän tuotteen muut muunnokset


Lisätarvikkeet

Lisävarusteena tarjoamme vaihtoleukoja, joiden kiinnitysalue on suurennettu, ks. 23320.0050-.0058,sekä kääntyviä leukoja, ks. 23320.0148-0156.

Lisää tuotteita

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."