23112.0110 - Poraholkit
kauluksella (olakkeella), DIN 172 A

Poraholkkeja käytetään varmistamaan toistotarkkuus porattaessa toistuvasti reikiä samassa paikassa.

Karkaistuja ja hiottuja poraholkkeja voidaan käyttää kulutusta kestävinä ohjureina porauksissa, akseleille jne.

Tämä artikkeli 23112.0110 - Poraholkit kauluksella (olakkeella), DIN 172 A / (d1 F7: 11 mm, l1: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Po­ra­hol­kit kauluksella (olakkeella), DIN 172 A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
Kiin­ni­tys­po­raus D - H7 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 F7 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
18 mm
d3 [mm]:
22 mm
Kiin­ni­tys­po­raus D H7 [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
23112.0110
Asiakirjat
Poraholkit
  • d1 F7: 11 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l2: 4 mm
  • r: 2 mm
  • Kiinnitysporaus D H7: 18 mm
  • Paino: 18 g
Poraholkit

Materiaali

  • Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23112.0110
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."