Jigimuttereissa DIN 6330 on kartiokuppeihin DIN 6319 (EH 23050.) sopiva kartiopinta.
Tällä jigimutterin ja kartiokupin yhdistelmällä voidaan kompensoida epäyhdensuuntaisia kiinnityspintoja.
Tämä artikkeli 23070.0024 - Kuusiomutterit DIN 6330 (korkeus 1,5 d) / lämpökäsiteltyä terästä tai ruostumatonta terästä, toisessa päässä pallomainen vastepinta, muoto B (d1: M24) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuusiomutterit DIN 6330 (korkeus 1,5 d) (EH 23070.)
1) DIN-standardit eivät sisällä näitä mittoja.
2) Vakio DIN ei sisällä näitä materiaaleja.
Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers