Käytetään työkappaleiden keskittämiseen ja kiinnittämiseen joissa sisäpuolinen poraus. Itsekeskittävyys tarkkuus ±0,025 mm. Hiottujen kiinnityskynsien avulla sekä karkeat että koneistetut pinnat voidaan keskittää pitävästi sekä vetää alustaa vasten. Tälle keskittävälle kiinnittimelle on ominaista huomattavan pitkä isku ja pieni rakennekorkeus.
Ruuvikiinnitys on mahdollista sekä ylä että alapuolelta.
Tämä artikkeli 23340.0130 - Keskittävät kiinnittimet kiinnityskynsillä, käyttö pohjasta / (d1 min.: 30,5 mm, d1 max.: 38,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Keskittävät kiinnittimet kiinnityskynsillä, käyttö pohjasta (EH 23340.)
Holkki
Jousi
Kiinnityskynnet
Asennusohje yläpuolelta kiinnittämiseen: irrota kiinnityslevy ja ruuvi. Kiinnitä perusrunko ruuvilla AV2.
Lisätietoja tai yksityiskohtaisia ohjeita löytyy kokoamis- ja käyttöohjeista.
Käyttö manuaalisesti pohjasta tai automaattisesti joko paineilma tai hydraulisylintereillä.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers