Kartiomaisia aluslaattoja / kartiokuppeja käytetään aluslevyinä ruuviliitoksissa tasaamaan pintojen erisuuntaisuutta.
Tämä artikkeli 23050.0139 - Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit DIN 6319 / kartiokuppi pintakarkaistua muoto D (d2 H13: 45 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit DIN 6319 (EH 23050.)
1) Vakiokierteellä varustettujen ruuvien vääntömomenttien arvot ja mahdolliset esikuormitukset otetaan huomioon kitkakertoimella µtotal 0,14.
2) DIN-standardit eivät sisällä näitä mittoja.
3) Arvot ovat teoreettisesti määriteltyjä
Kartiokuppi
Kartiokuppia, muoto D, käytetään vain tasaisilla, suljetuilla kehäpinnoilla.
Soikeilla rei'illä käytetään vain muotoa G!
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."