Kiinnitys säilyy muuttumattomana ja itselukittuvana kaikissa kulmissa. Voidaan käyttää yhdessä esim. kahvojen EH 24350 kanssa.
Tämä artikkeli 23410.0220 - Keskiö epäkeskokiinnittimelle akselinlukituksella / (d1: 30 mm, d2 H9: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Keskiö epäkeskokiinnittimelle akselinlukituksella (EH 23410.)
Voidaan käyttää yhdessä esim. kahvojen EH 24350 kanssa.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."