Kol­mi­loh­koi­set vään­tö­mo­ment­ti­kah­vat

EH 24711.

Vääntömomenttikahvoja käytetään kun käsivoimaa pitää rajoittaa.

Kolmilohkoinen vääntömomenttikahva, johon on integroitu vääntömomenttimekanismi, mahdollistaa kiristysmomentin rajoittamisen. Oikealla vääntömomentilla mekanismi “laukeaa”. Avattaessa vääntömomenttia ei rajoiteta.

Näissä kahvoissa räikkäavaimen toiminnallisuus yhdistyy kolmilohkoisen kahvan moderniin ja ergonomiseen tyyliin.

Valintasi johti 108 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0424
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Paino: 134 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0425
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 135 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0426
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Paino: 136 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0427
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Paino: 140 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0428
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 141 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0429
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Paino: 142 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0500
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 194 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0501
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Paino: 195 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0502
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Paino: 196 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0503
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 198 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0504
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Paino: 199 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0505
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Paino: 200 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0506
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 202 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0507
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Paino: 203 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0508
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Paino: 204 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0509
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 208 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0510
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Paino: 209 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0511
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Paino: 210 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0512
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 213 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0513
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Paino: 223 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0514
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Paino: 215 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0515
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 206 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0516
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Paino: 202 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0517
CAD
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Paino: 203 g
show article view
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat

Materiaali

Hattu

  • Muovi, vaaleanharmaa

Momentti mekanismi

  • Teräs, karkaistu

Kahva

  • Kestomuovi PA-HP, lasikuitulujitteinen, musta, matta

Sisäosa

  • Teräs, mustattu

Ruuvi

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24711. Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."