24690.0665 - Tähtinupit
ruostumaton teräs

Rakenne ilman likareunusta. Soveltuu kaikille sellaisille käyttöalueille, joissa hygieniavaatimukset ovat tiukat (esim. elintarviketeollisuus).

Tämä artikkeli 24690.0665 - Tähtinupit ruostumaton teräs / Sisäkierteellä (d1: 60 mm, d3: M10) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Täh­ti­nu­pit ruostumaton teräs (EH 24690.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 h7 [mm]
d3 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24690.0665
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 3
  • d1: 60 mm
  • d3: M10
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Paino: 395 g
Tähtinupit

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24690.0665
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."