Täh­ti­nu­pit pal­lo­päi­sel­lä ruu­vil­la muovi

EH 24750.

Valintasi johti 200 osumiin

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Tuote-Nro.:
24750.0421
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 43 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Tuote-Nro.:
24750.0431
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 46 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Tuote-Nro.:
24750.0441
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 49 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Tuote-Nro.:
24750.0451
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 51 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Tuote-Nro.:
24750.0461
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 54 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
38 mm
Tuote-Nro.:
24750.0471
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 59 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
48 mm
Tuote-Nro.:
24750.0481
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 64 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
58 mm
Tuote-Nro.:
24750.0491
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 58 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 69 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24750.0102
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 6,1 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24750.0112
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 6,6 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
24750.0122
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 6,9 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
23 mm
Tuote-Nro.:
24750.0132
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 7,3 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
28 mm
Tuote-Nro.:
24750.0142
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 7,7 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24750.0152
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 7,5 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24750.0162
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 7,9 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
24750.0172
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 8,4 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Tuote-Nro.:
24750.0182
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 9 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Tuote-Nro.:
24750.0192
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 9 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24750.0202
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Oranssi
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 9,6 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24750.0212
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Oranssi
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 10 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
24750.0222
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Oranssi
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 11 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Tuote-Nro.:
24750.0232
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Oranssi
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 12 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Tuote-Nro.:
24750.0242
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Oranssi
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 12 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24750.0252
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Oranssi
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 12 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla

Materiaali

Hattu

  • Kestomuovi (PA), musta RAL 9005
  • Kestomuovi (PA),  valkoinen RAL 9019
  • Kestomuovi (PA), oranssi RAL 2004
  • Kestomuovi (PA), keltainen RAL 1016
  • Kestomuovi (PA), sininen RAL 5015

Kahva

  • Kestomuovi (PA 6), muovi musta vastaava RAL 9005

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismallit, esim. poikkeavat kierteet tai kierrepituudet, pyydettäessä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24750. Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla – muovi
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."