Täh­ti­nu­pit pal­lo­päi­sel­lä ruu­vil­la muovi

EH 24750.

Valintasi johti 200 osumiin

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Tuote-Nro.:
24750.0181
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 9 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Tuote-Nro.:
24750.0191
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 9 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24750.0201
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 9,6 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24750.0211
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 10 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
24750.0221
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 11 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Tuote-Nro.:
24750.0231
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 12 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Tuote-Nro.:
24750.0241
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 12 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24750.0251
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 12 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
24750.0261
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 13 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Tuote-Nro.:
24750.0271
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 14 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Tuote-Nro.:
24750.0281
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 15 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Tuote-Nro.:
24750.0291
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 16 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24750.0301
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 19 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
24750.0311
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 19 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Tuote-Nro.:
24750.0321
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 20 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Tuote-Nro.:
24750.0331
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 21 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Tuote-Nro.:
24750.0341
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 23 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
24750.0351
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 26 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Tuote-Nro.:
24750.0361
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 27 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Tuote-Nro.:
24750.0371
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 29 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Tuote-Nro.:
24750.0381
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 32 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Tuote-Nro.:
24750.0391
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 35 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
24750.0401
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 40 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Tuote-Nro.:
24750.0411
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla
  • Valkoinen
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 41 g
show article view
Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla

Materiaali

Hattu

  • Kestomuovi (PA), musta RAL 9005
  • Kestomuovi (PA),  valkoinen RAL 9019
  • Kestomuovi (PA), oranssi RAL 2004
  • Kestomuovi (PA), keltainen RAL 1016
  • Kestomuovi (PA), sininen RAL 5015

Kahva

  • Kestomuovi (PA 6), muovi musta vastaava RAL 9005

Ruuvi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismallit, esim. poikkeavat kierteet tai kierrepituudet, pyydettäessä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24750. Tähtinupit pallopäisellä ruuvilla – muovi
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."