Tuotesuodatin
Valintasi johti 40 osumiin
Lisätietoja
keltainen
d1 : 30 mm
d2 : M4
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 5,5 g
show article view
Lisätietoja
keltainen
d1 : 30 mm
d2 : M5
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 5,7 g
show article view
Lisätietoja
keltainen
d1 : 40 mm
d2 : M5
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 8,2 g
show article view
Lisätietoja
keltainen
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 9,5 g
show article view
Lisätietoja
keltainen
d1 : 50 mm
d2 : M6
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 16 g
show article view
Lisätietoja
keltainen
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 19 g
show article view
Lisätietoja
keltainen
d1 : 62 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 30 g
show article view
Lisätietoja
keltainen
d1 : 62 mm
d2 : M10
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 39 g
show article view
Lisätietoja
Sininen
d1 : 30 mm
d2 : M4
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 5,5 g
show article view
Lisätietoja
Sininen
d1 : 30 mm
d2 : M5
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 5,7 g
show article view
Lisätietoja
Sininen
d1 : 40 mm
d2 : M5
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 8,2 g
show article view
Lisätietoja
Sininen
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 9,5 g
show article view
Lisätietoja
Sininen
d1 : 50 mm
d2 : M6
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 16 g
show article view
Lisätietoja
Sininen
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 19 g
show article view
Lisätietoja
Sininen
d1 : 62 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 30 g
show article view
Lisätietoja
Sininen
d1 : 62 mm
d2 : M10
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 39 g
show article view
Materiaali
Hattu
Kestomuovi (PA), musta RAL 9005
Kestomuovi (PA), valkoinen RAL 9019
Kestomuovi (PA), oranssi RAL 2004
Kestomuovi (PA), keltainen RAL 1016
Kestomuovi (PA), sininen RAL 5015
Kahva
Kestomuovi (PA 6), muovi musta vastaava RAL 9005
Kierreholkki
Huomioi
Erikoismallit, esim. poikkeavat kierteet, pyydettäessä.
Tuotesivu EH 24750. Tähtinupit – muovi
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."