Täh­ti­nu­pit muovi

EH 24750.

Valintasi johti 40 osumiin

Väri
d1 [mm]
d2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Väri:
Musta
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
Tuote-Nro.:
24750.0030
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Musta
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 5,5 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Musta
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
24750.0035
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Musta
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 5,7 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Musta
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
24750.0040
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Musta
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 8,2 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Musta
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24750.0045
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Musta
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 9,5 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Musta
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24750.0050
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Musta
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 16 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Musta
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24750.0055
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Musta
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 19 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Musta
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24750.0060
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Musta
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 30 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Musta
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24750.0065
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Musta
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 39 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
Tuote-Nro.:
24750.0031
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Valkoinen
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 5,5 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
24750.0036
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Valkoinen
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 5,7 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
24750.0041
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Valkoinen
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 8,2 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24750.0046
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Valkoinen
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 9,5 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24750.0051
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Valkoinen
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 16 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24750.0056
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Valkoinen
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 19 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24750.0061
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Valkoinen
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 30 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Valkoinen
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24750.0066
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Valkoinen
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 39 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
Tuote-Nro.:
24750.0032
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 5,5 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
24750.0037
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Oranssi
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 5,7 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
24750.0042
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Oranssi
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 8,2 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24750.0047
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Oranssi
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 9,5 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
24750.0052
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Oranssi
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 16 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24750.0057
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Oranssi
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 19 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24750.0062
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Oranssi
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 30 g
show article view
Tähtinupit
Väri:
Oranssi
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
24750.0067
CAD
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Oranssi
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 39 g
show article view
Tähtinupit

Materiaali

Hattu

  • Kestomuovi (PA), musta RAL 9005
  • Kestomuovi (PA),  valkoinen RAL 9019
  • Kestomuovi (PA), oranssi RAL 2004
  • Kestomuovi (PA), keltainen RAL 1016
  • Kestomuovi (PA), sininen RAL 5015

Kahva

  • Kestomuovi (PA 6), muovi musta vastaava RAL 9005

Kierreholkki

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismallit, esim. poikkeavat kierteet, pyydettäessä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24750. Tähtinupit – muovi
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."