Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements
are available.
Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.
Pyälletyt sormiruuvit on valmistettu yhdestä kappaleesta.
Poiketen virallisesta standardi sivusta, niissä yleensä on nuppiin asti ulottuva kierre eikä niissä ole kierteen pääteuraa.
Tämä artikkeli 24790.0336 - Kaulukselliset Sormiruuvit DIN 464 / (d1: M6, l: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kaulukselliset Sormiruuvit DIN 464 (EH 24790.)
Pyällyksen syvyys ja tiheys voi poiketa DIN standardista.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."