Nämä ristinupit pallopäisellä ruuvilla valmistetaan DIN 6335 mukaisesti, mutta ne ovat versio ilman likaantuvia reunoja. Tämä tekee näistä ristinupeista sopivia kaikkiin käyttökohteisiin, joissa on korkeat hygienia vaatimukset.
Ruostumatonta terästä A4 oleva versio varmistaa parhaan korroosionkeston.
Tämä artikkeli 24731.0140 - Ristinupit pallopäisellä ruuvilla kuten DIN 6335, ruostumaton teräs A4 / (d1: 50 mm, d2: M10, l: 45 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ristinupit pallopäisellä ruuvilla kuten DIN 6335, ruostumaton teräs A4 (EH 24731.)
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."