Nämä ristinupit valmistetaan DIN 6335 mukaisesti.
Tämä artikkeli 24620.0650 - Ristinupit DIN 6335 muovipinnoitettu valurauta / Sileällä pohjareiällä, muoto C (d1: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ristinupit DIN 6335 muovipinnoitettu valurauta (EH 24620.)
Kahva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."