24440.0102 - Säädettävät kiristysvivut

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, mustattu
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24440.0102
Asiakirjat
Säädettävät kiristysvivut
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Sintrattu teräs
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • t min.: 11 mm
  • Paino: 89 g
Säädettävät kiristysvivut

Materiaali

Vipu

  • Teräs, mustattu

Sisäosat

  • Teräs, mustattu, lujuus 5.8

Pallonuppi

  • Bakeliitti PF 31 DIN 319, musta

Huomioi

Kierreosa on vaihdettavissa.

Toiminto

Vipua kohottamalla se vapautuu hammastuksesta, jolloin vipua voidaan asemoida hammastuksen yläpuolella. Kun vipu vapautetaan, asettuu hammastus uudestaan kohdalleen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24440.0102
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."