Näissä käsikammissa on valupurse hiottu, puhallettu. Napa koneistettu.
Tämä artikkeli 24330.0171 - Käsikammet DIN 469 suorat, neliöreiällä DIN 79 / kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F (l: 250 mm, s H11: 24 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Käsikammet DIN 469 suorat, neliöreiällä DIN 79 (EH 24330.)
Kahva
Kammen runko
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."